Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Объем поставкиФорма A
K1008.0012
4 прижимные скобы M12
4 болта с шестигранной головкой M12x55, класс прочности 12.9
4 шайбы для зажимных устройств для М12

K1008.0016
4 прижимные скобы M16
4 болта с шестигранной головкой M16x60, класс прочности 12.9
4 шайбы для зажимных устройств для M16

Форма B
K1008.1412
4 прижимные скобы M12
4 болта с шестигранной головкой M12x55, класс прочности 12.9
4 шайбы для зажимных устройств для M12
4 гайки для T-пазов, размер паза 14
2 cухаря направляющего паза
2 винта с цилиндрической головкой M6x12

K1008.1816
4 прижимные скобы M16
4 болта с шестигранной головкой M16x60, класс прочности 12.9
4 шайбы для зажимных устройств для M16
4 гайки для T-пазов, размер паза 18
2 cухаря направляющего паза
2 винта с цилиндрической головкой M6x12
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1008 Комплект прижимных скоб 233 kB

Чертежи (общий обзор)

Комплект прижимных скоб

Комплект прижимных скоб_форма A

подробнее

Чертежи

Комплект прижимных скоб_форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыBB1DLL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1008.0012Aбез пазового сухаря4012,8M1211567,2 0,00 €
K1008.0016Aбез пазового сухаря4016,8M1611567,2 0,00 €

Комплект прижимных скоб_форма B

подробнее

Чертежи

Комплект прижимных скоб_форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыBB1B2DLL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1008.1412Bс пазовым сухарем4012,813,5M1211567,2 0,00 €
K1008.1816Bс пазовым сухарем4016,817,5M1611567,2 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33