Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закалённый.Указание:Подходит для стандартного зажимного кулачка и круглой анкерной колодки.
Монтаж производится путем прессования.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0946 Шип для зажимающих губок 121 kB

Чертежи

Шип для зажимающих губок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ИсполнениеD1ПрименениеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0946.05000срезанный7,5Материал с прочностью на растяжение свыше 1000 Н/мм² 0,00 €
K0946.05400Засверленный конец4Материал с прочностью на растяжение примерно до 1000 Н/мм² 0,00 €
K0946.05600Засверленный конец6Материал с прочностью на растяжение примерно до 1000 Н/мм² 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33