Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закаленная, Без покрытия.Указание:Для зажима подготовленных заготовок и для окончательной обработки.

Поставка осуществляется поштучно.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0975 Зажимные губки, гладкие 110 kB
 5-осевой зажим compact 2,7 MB

Чертежи

Зажимные губки, гладкие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

BCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0975.090090 0,00 €
K0975.1250125 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33