K2256_KN
[-de-] Drehspannverschlüsse Edelstahl schwere Ausführung mit...
[-de-] Produkte
[-de-] Produktneuheiten
[-de-] Produktneuheiten
[-de-] Drehspannverschlüsse Edelstahl schwere Ausführung mit Drehbetätigung und Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl
[-de-] Drehspannverschlüsse Edelstahl schwere Ausführung mit Drehbetätigung und Drehkopf Kunststoff
Arkusz danych K2256_KN Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej w wersji ciężkiej z regulacją i pokrętłem z tworzywa sztucznego
562 kB
TH-Drehspannverschluss-K2256_PL
212 kB
K2256_ES
[-de-] Drehspannverschlüsse Edelstahl schwere Ausführung mit Drehbetätigung und Drehkopf Edelstahl