K0154
[-en-] Star grips biopolymer, similar to DIN 6336
[-de-] Produkte
[-de-] Produktlinien
NATUREgrip
[-en-] Star grips biopolymer, similar to DIN 6336
Arkusz danych K0154 Pokrętła gwiaździste biopolimer zbliżone do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
200 kB
[-de-] Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Form K
[-de-] Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Form L
K0253
[-de-] Griffkugeln Biopolymer
K0251
[-de-] Pilzknöpfe Biopolymer
mit Innengewinde
K0251
[-de-] Pilzknöpfe Biopolymer
mit Außengewinde
K0274
[-de-] Flügelgriffe "Miniwing" Biopolymer
K0247
[-de-] Rändelknöpfe Biopolymer
K0155
[-en-] Star grips biopolymer, similar to DIN 6336
K1060
[-de-] Bügelgriffe Biopolymer
K0190
[-de-] Bügelgriffe Biopolymer