K2365
[-de-] Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug,...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Teleskopschienen
[-de-] Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 100 kg
Arkusz danych K2365 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 100 kg
227 kB
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-63
|
>
|
>>
K1566
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 10 kg
K1567
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 12 kg
K2368
[-de-] Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 15 kg
K1568
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Nutmontage, Überauszug, Tragkraft bis 20 kg
K2089
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 20 kg
K2090
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 30 kg
K1569
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 30 kg
K2379
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für aufliegende Montage, Teilauszug beidseitig, Tragkraft bis 35 kg
K1571
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
K1572
[-de-] Teleskopschienen Stahl
für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-63