K2381_B
[-de-] Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug,...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Teleskopschienen
[-de-] Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg
[-de-] Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg, Form B
Arkusz danych K2381_B Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 50 kg, forma B
232 kB
K2381_A
[-de-] Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg, Form A
K2381_C
[-de-] Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg, Form C
K2381_D
[-de-] Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg, Form D
K2381_E
[-de-] Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg, Form E