[-de-] Stellringe, Klemmringe und Klemmnaben
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
[-de-] Stellringe, Klemmringe und Klemmnaben
K0406
[-de-] Stellringe
DIN 705, Stahl
132
K0406
[-de-] Stellringe
DIN 705, Edelstahl
88
K0407
[-de-] Stellringe mit Flügelgriff
ähnlich DIN 705, Stahl
8
K0611
[-de-] Klemmringe
geschlitzt, innen
64
K0611
[-de-] Klemmringe
geschlitzt, außen
64
K0611
[-de-] Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel
24
K2225
[-de-] Klemmringe Stahl oder Edelstahl geschlitzt, innen mit Auflagefläche
34
K2118
[-de-] Klemmringe Kunststoff
5
K0612
[-de-] Klemmringe
geteilt
64
K2224
[-de-] Klemmringe Stahl oder Edelstahl geteilt mit Auflagefläche
34
K0986
[-de-] Klemmringe
mit Gewinde
16
K1924
[-de-] Klemmringe breit
geschlitzt, innen
18
K1923
[-de-] Klemmringe breit
geschlitzt, außen
18
K1925
[-de-] Klemmringe breit
geteilt
18
K0376
[-de-] Klemmnaben
6