K2109_A
[-de-] Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
[-de-] Arretierbolzen
[-de-] Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Exzenterhebel
[-de-] Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Exzenterhebel, ohne Kontermutter
Arkusz danych K2109_A Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka, z dźwignią mimośrodową z tworzywa sztucznego, bez przeciwnakrętki
170 kB
K2109_B
[-de-] Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Exzenterhebel und Kontermutter