K2012
[-de-] Gummi-Metall-Deckenelement
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Dämpfungselemente
[-de-] Gummi-Metall-Deckenelement
Arkusz danych K2012 Element sufitowy gumowo-metalowy
215 kB
Wskazówka techniczna dotycząca amortyzatorów gumowych
39,2 kB
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28
|
>
|
>>
K0566
[-de-] Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ A zylindrisch mit zweiseitigem Außengewinde
K0567
[-de-] Gummipuffer Stahl Typ AT tailliert mit zweiseitigem Außengewinde
K0568
[-de-] Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ B zylindrisch mit Innengewinde und Außengewinde
K1321
[-de-] Gummipuffer Edelstahl Typ B zylindrisch mit Innengewinde und Außengewinde, grau
K0569
[-de-] Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ C zylindrisch mit zweiseitigem Innengewinde
K1320
[-de-] Gummipuffer Edelstahl Typ C zylindrisch mit zweiseitigem Innengewinde, grau
K0570
[-de-] Gummipuffer Stahl Typ CT tailliert mit zweiseitgem Innengewinde
K0571
[-de-] Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ D zylindrisch mit Außengewinde
K1318
[-de-] Gummipuffer Edelstahl Typ D zylindrisch mit Außengewinde, grau
K2233
[-de-] Gummipuffer Edelstahl, Typ D zylindrisch mit Außengewinde
blau FDA-konform
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-28