K1874_A
[-de-] Steckverbinder M8x1 Buchse mit Schraubverriegelung...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Scharniere
[-de-] Steckverbinder M8x1 Buchse mit Schraubverriegelung ungeschirmt
[-de-] Steckverbinder M8x1 Buchse mit Schraubverriegelung ungeschirmt, Form A, Buchse gerade
Arkusz danych K1874_A Łączniki wtykowe M8x1 tuleja ze śrubą blokującą nieekranowana, forma A, tuleja prosta
230 kB
K1874_B
[-de-] Steckverbinder M8x1 Buchse mit Schraubverriegelung ungeschirmt, Form B, Buchse abgewinkelt