K2410
[-de-] Drehriegel kompakt, mit Knebelbetätigung,...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Drehriegel, Kantenschutzprofile, Dichtprofiletenschutzprofile
[-de-] Drehriegel kompakt, mit Knebelbetätigung, Gehäusedurchmesser 22 mm
Arkusz danych K2410 Zamek obrotowy kompaktowy z pokrętłem, średnica obudowy 22 mm
181 kB
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
K0518
[-de-] Drehriegel Zink,
kleine Ausführung
K0520
[-de-] Drehriegel abschließbar kleine Ausführung
K2216
[-de-] Drehriegel Zink, abschließbar
K2217
[-de-] Drehriegel Zink, abschließbar, lange Ausführung
K0522
[-de-] Drehriegel Zink
K0524
[-de-] Sicherheits-Drehriegel
K2219
[-de-] Drehriegel Zink
für Feuerwehrwesen, DIN 14925
K0525
[-de-] Drehriegel
mit Knebelbetätigung
K0526
[-de-] Drehriegel
mit T-Griff
K2411
[-de-] Drehriegel mit Knebelbetätigung, Gehäusedurchmesser 30,5 mm