K0255_IG
[-de-] Fünfsterngriffe Kunststoff mit Deckel, Gewindeeinsatz...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Griffe, Knöpfe
[-de-] Fünfsterngriffe Kunststoff mit Deckel, Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl
[-de-] Fünfsterngriffe Kunststoff mit Deckel, Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl, mit Innengewinde
Arkusz danych K0255_IG Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego z pokrywą, wkładka gwintowana ze stali lub stali nierdzewnej, z gwintem wewnętrznym
180 kB
K0255_AG
[-de-] Fünfsterngriffe Kunststoff mit Deckel, Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl, mit Außengewinde