K0154_K
[-de-] Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Griffe, Knöpfe
[-en-] Star grips biopolymer, similar to DIN 6336
[-de-] Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Form K
Arkusz danych K0154_D Pokrętła gwiaździste biopolimerowe, gwint wewnętrzny
206 kB
Arkusz danych K0154_K Pokrętła gwiaździste biopolimer zbliżone do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej, forma K
214 kB
K0154_L
[-de-] Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Form L