K0154_L
[-de-] Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Griffe, Knöpfe
[-de-] Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
[-de-] Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L
Arkusz danych K0154_L Pokrętła gwiaździste antybakteryjne, podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej, forma L
193 kB
Wskazówka techniczna MEDI grip
773 kB
Certificate MEDIgrip
369 kB
K0154_K
[-de-] Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form K