K0274_AG
[-de-] Flügelgriffe Kunststoff mit Deckel, Gewindeeinsatz Stahl...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Griffe, Knöpfe
[-de-] Flügelgriffe Kunststoff mit Deckel, Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl
[-de-] Flügelgriffe Kunststoff mit Deckel, Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl, mit Außengewinde
Arkusz danych K0274_AG Pokrętła motylkowe z tworzywa sztucznego z pokrywą, wkładka gwintowana ze stali lub stali nierdzewnej, z gwintem zewnętrznym
362 kB
K0274_IG
[-de-] Flügelgriffe Kunststoff mit Deckel, Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl, mit Innengewinde