Skupiny zboží
5-ti osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80 mm, bez patky
K0961_OF

5-ti osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé základní moduly UNILOCK lze adaptovat přímo na strojní stoly se systémem rastrových otvorů nebo strojní stoly s T-drážkami a rovněž na rastrové desky s roztečí rastru 40/50 mm s velikostí systému M12. Hodí se k upínacímu systému s nulovým bodem UNILOCK s upínacími čepy UNILOCK. Pomocí příslušného adaptačního upínacího čepu lze přímo namontovat i na běžné upínací systémy s nulovým bodem.
Základní modul bez patky je vhodný zejména pro prostorově úsporné sestavy.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M10) 35.000 N
- přídržná síla (M12) 50.000 N
- přídržná síla (M16) 75.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Odkaz na výkres:
1) s nohou
2) bez patky
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0961_OF 5-ti osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80 mm, bez patky 237 kB
 Technické upozornění pro 5osý upínací systém modulu 80 7,3 MB

Výkresy

5-ti osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80 mm, bez patky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

HSWPřídržná
síla
F kN
Utahovací
moment
max. Nm
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0961.12500Abez pojistky proti protočení80125650154,31 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33