Skupiny zboží
5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm
K0966

5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso nerezavějící nástrojová ocel.
Upínací čep cementační ocel.
Provedení: Základní těleso - funkční plochy kaleny a broušeny.
Upínací čep oxidován. Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé redukční adaptéry UNILOCK se hodí k upínání a polohování obrobku. Redukční adaptéry lze přišroubovat na obrobek a společně namontovat na základní nebo nástavbový modul. Redukční adaptéry se dodávají v tvrdém provedení.Na vyžádání:- Měkké provedení
- Výška 25 mm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0966 5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm 224 kB
 Technické upozornění pro 5osý upínací systém modulu 80 7,3 MB

Výkresy

5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Provedení

Typ provedeníDHH1CADPřís.CenaObjednat
K0966.501101tvrdéAUpínací stredicí cepM10X1005025,5 0,00 €
K0966.502101tvrdéBKompenzacní upínací cepM10X1005025,5 0,00 €
K0966.503101tvrdéCUpínací ČepM10X1005025,5 0,00 €
K0966.501121tvrdéAUpínací stredicí cepM12X1005027,5 0,00 €
K0966.502121tvrdéBKompenzacní upínací cepM12X1005027,5 0,00 €
K0966.503121tvrdéCUpínací ČepM12X1005027,5 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33