Skupiny zboží
Uchycovací čepy snímatelné provedení B
K0818_B

Uchycovací čepy snímatelné provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: kaleno a broušeno (HRC 55-60).Upozornění:Stahovákem lze uchycovací čepy snadno vyjmout.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0818_B Uchycovací čepy snímatelné provedení B 158 kB

Výkresy

Uchycovací čepy snímatelné provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D3L1L2L4CADPřís.CenaObjednat
K0818.10B107M311113 0,00 €
K0818.12B128M513124 0,00 €
K0818.16B1612M518144,5 0,00 €
K0818.20B2014M522155 0,00 €
K0818.22B2216M522175 0,00 €
K0818.25B2518M525175 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33