Skupiny zboží
Lícované šrouby, provedení B
K0815

Lícované šrouby, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.
Zalícování broušeno.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0815 Lícované šrouby, provedení B 112 kB

Výkresy

Lícované šrouby, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABCDKLSWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0815.12045B122218M1212451088 0,00 €
K0815.12055B122218M1212551088 0,00 €
K0815.12065B122218M1212651088 0,00 €
K0815.12075B122218M1212751088 0,00 €
K0815.16055B162524M16165514216 0,00 €
K0815.16065B162524M16166514216 0,00 €
K0815.16075B162524M16167514216 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33