- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Kola a rolny
- Kuličkové rolny
- Šrouby s okem a závěsné třmeny
- K2044
Nosné šrouby VDI 3366
- K2045
Nosné čepy VDI 3366
- K0767
Šrouby s okem DIN 580
- K1333
Šrouby s okem podobné DIN 580
- K0768
Matice s okem DIN 582
- K1334
Matice s okem podobné DIN 582
- K0769
Šrouby s okem, otočné vysoce pevné, třída jakosti 10
- K2100
Šrouby s okem, z nerezové oceli, otočné vysoce pevné
- K0770
Závěsné oko, otočné o 360 stupňů třída jakosti 8
- K1735
Závěsné třmeny z oceli, otočné o 360 stupňů jakostní třída 10
- K0773
Vázací oka, navařitelná
- K1059
Závěsná oká, přímá
- K1058
Závěsná oka, zahnutá
- K2178
Závěsné třmeny
- K1920
Nosné čepy s kuličkou samojistící
- K1919
Nosné čepy s kuličkou samojistící, nerezová ocel
- K1922
Úchytná pouzdra pro nosné čepy s kuličkou, z nerezové oceli
- K1921
Úchytná pouzdra pro nosné čepy s kuličkou, z nerezové oceli, rovinná
- K2154
Samosvorný závitový nosný čep z oceli
- K2155
Samosvorný závitový nosný čep z nerezové oceli
- K2156
Samosvorný závitový nosný čep, z oceli, s otočným závěsným okem
- K2157
Samosvorný závitový nosný čep z nerezové oceli, s otočným závěsným okem
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Každé provedení je po zkoušce nosnosti (s 5násobnou bezpečností) dodatečně podrobeno vizuální prohlídce. Ke každému závěsnému třmenu je přiložen bezpečnostní list pro instalaci. Mezi přírubu pouzdra a opěrnou plochu nevkládejte žádné distanční podložky. Šrouby je třeba utáhnout uvedeným momentem a v pravidelných intervalech kontrolovat, popř. dotáhnout. Po montáži je nutné vyzkoušet, zda lze třmen volně vyklápět a otáčet ve všech směrech. Zvedat je nutné opatrně a zamezit rázovému zatížení. Nosnost vyražená na třmenu nesmí být překročena.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | A | B | H | L | R | S | Max. nosnost kg | Moment utažení Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2178.08 | standardní | M8 | 19 | 46,7 | 22 | 67,8 | 12,5 | 10,9 | 9,7 | 400 | 9,81 |  | | 0,00 € | | K2178.10 | standardní | M10 | 19 | 46,7 | 22 | 67,8 | 17,5 | 10,9 | 9,7 | 450 | 16,7 |  | | 0,00 € | | K2178.12 | standardní | M12 | 38,1 | 89,4 | 46 | 123 | 19 | 22,4 | 19 | 1050 | 37,3 |  | | 0,00 € | | K2178.16 | standardní | M16 | 38,1 | 89,4 | 46 | 123 | 29 | 22,4 | 19 | 1900 | 80,4 |  | | 0,00 € | | K2178.201 | standardní | M20 | 38,1 | 89,4 | 46 | 123 | 34 | 22,4 | 19 | 2150 | 133 |  | | 0,00 € | | K2178.20 | standardní | M20 | 58,7 | 130,6 | 70 | 163 | 32 | 35,6 | 25,4 | 3000 | 133 |  | | 0,00 € | | K2178.24 | standardní | M24 | 58,7 | 130,6 | 70 | 163 | 37 | 35,6 | 25,4 | 4200 | 304 |  | | 0,00 € | | K2178.30 | standardní | M30 | 81 | 165,1 | 90 | 221,7 | 46 | 44,5 | 31,7 | 7000 | 588 |  | | 0,00 € | | K2178.36 | standardní | M36 | 106,4 | 217,2 | 115 | 316,7 | 68 | 57,2 | 44,4 | 11000 | 981 |  | | 0,00 € | | K2178.42 | standardní | M42 | 106,4 | 217,2 | 115 | 316,7 | 68 | 57,2 | 44,4 | 12500 | 981 |  | | 0,00 € | | K2178.48 | standardní | M48 | 106,4 | 217,2 | 115 | 316,7 | 88 | 57,2 | 44,4 | 13500 | 981 |  | | 0,00 € | | K2178.112 | dlouhé | M12 | 38,1 | 89,4 | 46 | 170,7 | 19 | 22,4 | 19 | 1050 | 37,3 |  | | 0,00 € | | K2178.116 | dlouhé | M16 | 38,1 | 89,4 | 46 | 170,7 | 29 | 22,4 | 19 | 1900 | 80,4 |  | | 0,00 € | | K2178.1201 | dlouhé | M20 | 38,1 | 89,4 | 46 | 170,7 | 34 | 22,4 | 19 | 2150 | 133 |  | | 0,00 € | | K2178.120 | dlouhé | M20 | 58,7 | 130,6 | 70 | 206 | 32 | 35,6 | 25,4 | 3000 | 133 |  | | 0,00 € | | K2178.124 | dlouhé | M24 | 58,7 | 130,6 | 70 | 206 | 37 | 35,6 | 25,4 | 4200 | 304 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|