- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Kola a rolny
- Kuličkové rolny
- Šrouby s okem a závěsné třmeny
- K2044
Nosné šrouby VDI 3366
- K2045
Nosné čepy VDI 3366
- K0767
Šrouby s okem DIN 580
- K1333
Šrouby s okem podobné DIN 580
- K0768
Matice s okem DIN 582
- K1334
Matice s okem podobné DIN 582
- K0769
Šrouby s okem, otočné vysoce pevné, třída jakosti 10
- K2100
Šrouby s okem, z nerezové oceli, otočné vysoce pevné
- K0770
Závěsné oko, otočné o 360 stupňů třída jakosti 8
- K1735
Závěsné třmeny z oceli, otočné o 360 stupňů jakostní třída 10
- K0773
Vázací oka, navařitelná
- K1059
Závěsná oká, přímá
- K1058
Závěsná oka, zahnutá
- K2178
Závěsné třmeny
- K1920
Nosné čepy s kuličkou samojistící
- K1919
Nosné čepy s kuličkou samojistící, nerezová ocel
- K1922
Úchytná pouzdra pro nosné čepy s kuličkou, z nerezové oceli
- K1921
Úchytná pouzdra pro nosné čepy s kuličkou, z nerezové oceli, rovinná
- K2154
Samosvorný závitový nosný čep z oceli
- K2155
Samosvorný závitový nosný čep z nerezové oceli
- K2156
Samosvorný závitový nosný čep, z oceli, s otočným závěsným okem
- K2157
Samosvorný závitový nosný čep z nerezové oceli, s otočným závěsným okem
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2045Nosné čepy VDI 3366 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.1191 (CK45). Pevnost v tahu ≈700 N/mm².Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Nosné čepy podle VDI 3366.
Zpravidla je třeba použít čtyři nosné čepy. Při použití čtyř nosných čepů je třeba brát v úvahu, že dva nosné čepy nesou celou hmotnost nářadí. Při otáčení nástroje tak může být zatížení rozloženo na dva nosné čepy.
Dodávka se šrouby s válcovou hlavou.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | A1 | B | B1 | D1 | D2 | D3 | G pro válcový šroub | L | L2 | L3 | T | T1 | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2045.16 | 10 | 34 | 20 | - | 16 | 9,5 | 14,5 | M8x25 | 80 | 6 | 20 | 9 | 6 | 320 |  | | 0,00 € | | K2045.20 | 10 | 37 | 25 | - | 20 | 11,5 | 17,5 | M10x30 | 90 | 8 | 25 | 11 | 8 | 630 |  | | 0,00 € | | K2045.25 | 12 | 38 | 35 | - | 25 | 14 | 20 | M12x40 | 100 | 8 | 30 | 13 | 10 | 1250 |  | | 0,00 € | | K2045.32 | 16 | 46 | 40 | - | 32 | 18 | 26 | M16x45 | 120 | 10 | 32 | 17,5 | 10 | 2000 |  | | 0,00 € | | K2045.40 | 18 | 54 | 50 | - | 40 | 23 | 33 | M20x60 | 140 | 10 | 40 | 21,5 | 12 | 3200 |  | | 0,00 € | | K2045.50 | 22 | 59 | 60 | - | 50 | 27 | 39 | M24x70 | 160 | 12 | 45 | 25 | 14 | 5000 |  | | 0,00 € | | K2045.63 | 20 | 78 | 80 | 40 | 63 | 23 | 33 | M20x100 | 200 | 12 | 50 | 21,5 | 16 | 8000 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|