- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- K1566
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 10 kg
- K1567
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 12 kg
- K2368
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 15 kg
- K1568
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, extra výsuv, nosnost do 20 kg
- K2089
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, částečný výsuv, nosnost do 20 kg
- K2090
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K1569
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K2379
Teleskopické lišty, ocelové pro povrchovou montáž, částečné vysunutí, oboustranně, nosnost do 35 kg
- K1571
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1572
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1573
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1574
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1575
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 40 kg
- K2380
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 45 kg
- K1577
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 45 kg
- K2382
Teleskopické lišty ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, oboustranné, nosnost do 50 kg
- K2383
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 50 kg
- K1710
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečného vysunutí, nosnost do 50 kg
- K2381
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg
- K2384
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 55 kg
- K1578
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1579
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K2385
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1711
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1712
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1713
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1714
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1715
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg
- K2367
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg
- K1580
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2365
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 100 kg
- K2366
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 90 kg
- K2092
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K1716
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2393
Montážní úhelníky z oceli pro teleskopické lišty
- K2364
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 100 kg
- K2369
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 100 kg
- K2392
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 124 kg
- K2390
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 82 kg
- K2093
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2094
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2095
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K1717
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 160 kg
- K1718
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 160 kg
- K1719
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1720
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1721
Teleskopické lišty, hliníkové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 300 kg
- K2018
Teleskopické lišty, ocelové ve dvojitém tvaru T, plný výsuv, nosnost do 305 kg
- K2073
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 420 kg
- K2074
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 480 kg
- K2019
Teleskopické lišty, ocelové dvojitém uspořádání, plný výsuv, nosnost do 133 kg
- K2020
Teleskopické lišty, ocelové částečný výsuv, nosnost do 741 kg
- K2021
Teleskopické lišty, ocelové provedení S, plný výsuv, nosnost do 459 kg
- K2022
Lineární kuličková ložiska s jezdci uloženými uvnitř, ocel, nosnost do 3.959 kg
- K2087
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2088
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2391
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 20 kg
- K2091
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg
- K2386
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg
- K2387
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg
- K2388
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg
- K2389
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K2096
Montážní úhelník z nerezové oceli, pro teleskopické lišty
- K2097
Úchyty z oceli, s blokovací jednotkou
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2094_AMontážní úhelník z oceli pro teleskopické lišty, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Montážní úhelníky z oceli.Provedení: Montážní úhelníky, pozinkované.Pokyny k objednání:Prodej po párech. Upozornění:Jako volba k podlahové montáži nebo boční montáži.Příslušenství:K1718 Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 160 kgZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | L | Druh balení | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2094.0279 | A | 279 | 1 kus = 1 pár |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|