Skupiny zboží
Teleskopické lišty, ocelovépro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
K1571

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.
Provedení: Kolejničky zinkované, modře pasivované.
Kuličky, kaleny.
Pokyny k objednání:Prodej po párechUpozornění:U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Díky tlumení zásuvu jsou teleskopické lišty při zavírání zachycovány tlumeně a samočinně zajíždějí do koncové polohy.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.
Vezměte na vědomí:Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 2.Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelovépro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6BHLZdvih
S
Nosnost
na jeden pár v kg
CADPřís.CenaObjednat
K1571.030035128---3517112,74630030035 0,00 €
K1571.03503512864--3522012,74635035035 0,00 €
K1571.04003512864--3525412,74640040035 0,00 €
K1571.04503512896--3529412,74645045035 0,00 €
K1571.0500351289664-3534412,74650050035 0,00 €
K1571.05503512896128-3539412,74655055035 0,00 €
K1571.06003512896160-3544412,74660060035 0,00 €
K1571.06503512896128963549412,74665065035 0,00 €
K1571.070035128961281283554412,74670070035 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33