Skupiny zboží
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 70 kg
K1714

Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Lišty z nerezové oceli 1.4301.
Kuličová klec z nerezové oceli 1.4301.
Kuličky z nerezové oceli 1.4034.

Provedení: Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do otevřené polohy. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádní maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Teplotní rozsah:-20 °C až +110 °C.Přednosti:Zaskočení v otevřené poloze
Rychlé přední odpojení
Zvláštnost:
nerezová ocel

Výkresy

Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 70 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

MontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
K1714.0305boční montážstandardní701 kus = 1 pár 0,00 €
K1714.0356boční montážstandardní681 kus = 1 pár 0,00 €
K1714.0406boční montážstandardní651 kus = 1 pár 0,00 €
K1714.0457boční montážstandardní621 kus = 1 pár 0,00 €
K1714.0508boční montážstandardní571 kus = 1 pár 0,00 €
K1714.0559boční montážstandardní521 kus = 1 pár 0,00 €
K1714.0610boční montážstandardní461 kus = 1 pár 0,00 €
K1714.0660boční montážstandardní411 kus = 1 pár 0,00 €
K1714.0711boční montážstandardní361 kus = 1 pár 0,00 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
K1714.030515,9-260,3273---19,135,3327305 0,00 €
K1714.035615,9-311,1323,8--298,419,135,3378356 0,00 €
K1714.040615,9250,8361,9374,6--349,219,135,3429406 0,00 €
K1714.045715,9301,6412,7425,4212,7-40019,135,3479,5457 0,00 €
K1714.050815,9352,4463,5476,2238,1365,2450,819,135,3530,5508 0,00 €
K1714.055915,9403,2514,3527263,5415,9501,619,135,3581559 0,00 €
K1714.061015,9454565,1577,8288,9466,7552,419,135,3632610 0,00 €
K1714.066015,9504,8615,9628,6314,3517,7603,219,135,3683660 0,00 €
K1714.071115,9555,6666,7679,4339,7568,365419,135,3733,5711 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33