Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníkový profil.Provedení: Stříbrně eloxovaný.Upozornění:Čtyřhranné profily odpovídají našim zasouvacím spojovacím dílům.Na vyžádání:- jiné délky (L max. 4000 mm)
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0627 Čtyřhranné profily 94 kB

Výkresy

Čtyřhranné profily

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

CLCADPřís.CenaObjednat
K0627.120152X2000201,52000 0,00 €
K0627.125152X2000251,52000 0,00 €
K0627.130202X20003022000 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33