Skupiny zboží
Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky T kus s odbočkou a závitem
K0624

Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky T kus s odbočkou a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Polyamid PA, černý.
Ocelové jádro z pozinkované oceli.
Upozornění:Zasouvací systém bez šroubů. Zasouvací spojovací díly se jednoduše zastrčí do odpovídajícího čtyřhranného profilu. Demontovatelné a vícenásobně použitelné. Pro montáž kloubových nožek, koleček atd.Příslušenství:- Čtyřhranné profily K0627
- Čtyřhranné profily s lemem K0628
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0624 Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky T kus s odbočkou a závitem 198 kB
 Technické pokyny pro zasouvací spojky ke spojování čtyřhranných trubek 529 kB

Výkresy

Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky T kus s odbočkou a závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

A1LL1Použitelné pro
čtyřhranné
profily
CADPřís.CenaObjednat
K0624.125151210252212248,525 x 25 x 1,5  0,00 €
K0624.13020121030261244730 x 30 x 2  0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33