Skupiny zboží
Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky pravý úhel
K0616

Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky pravý úhel

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Polyamid PA, černý.
Ocelové jádro z pozinkované oceli.
Upozornění:Zasouvací systém bez šroubů. Zasouvací spojovací díly se jednoduše zastrčí do odpovídajícího čtyřhranného profilu. Demontovatelné a vícenásobně použitelné.Příslušenství:- Čtyřhranné profily K0627
- Čtyřhranné profily s lemem K0628
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0616 Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky pravý úhel 142 kB
 Technické pokyny pro zasouvací spojky ke spojování čtyřhranných trubek 529 kB

Výkresy

Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky pravý úhel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

A1LL1Použitelné pro
čtyřhranné
profily
CADPřís.CenaObjednat
K0616.12015122017563620 x 20 x 1,5  0,00 €
K0616.1251512252273,5±0,748,5±0,725 x 25 x 1,5  0,00 €
K0616.13020123026774730 x 30 x 2  0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33