Skupiny zboží
Šrouby s přestavitelnou výškou nízké provedení
K0694

Šrouby s přestavitelnou výškou nízké provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Standardní provedení 1.7225,
nerezové provedení 1.4305.
Provedení: Standardní provedení galvanicky zinkováno, modře pasivovávno.
Nerezové provedení bez povrchové úpravy.
Upozornění:Výškově přestavitelné prvky v nízkém provedení se používají tam, kde se jedná o ustavení a vyrovnání motorů, agregátů, hnacích prvků a výrobních linek. Výhodou je jejich malá konstrukční výška, která umožňuje snadné a přesné vyrovnávání i u několika úložných míst. Tím je zaručena montáž bez deformací nadměrným upnutím.
Statické přídavné zatížení F1 je k dispozici po odečtení síly předpětí (šroub 8.8, µ m = 0,125) od celkového zatížení F.
Příslušenství:K0787 Klíč s ozubem s výčnělkem DIN°1810A, rozšířený.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0694 Šrouby s přestavitelnou výškou nízké provedení 237 kB

Výkresy

Šrouby s přestavitelnou výškou nízké provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Dpro
šroub
D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0694.0404zušlechtěná ocel4,5M4M15x12515194424036 0,00 €
K0694.0405zušlechtěná ocel5,5M5M15x12515194424033,4 0,00 €
K0694.0406zušlechtěná ocel6,6M6M15x12515194424030,7 0,00 €
K0694.0506zušlechtěná ocel6,6M6M20x13218235426555,7 0,00 €
K0694.0508zušlechtěná ocel9M8M20x13218235426548 0,00 €
K0694.0510zušlechtěná ocel11M10M20x13218235426537,9 0,00 €
K0694.0710zušlechtěná ocel11M10M30x1,545222975212092,9 0,00 €
K0694.0712zušlechtěná ocel13,5M12M30x1,545222975212080,4 0,00 €
K0694.0716zušlechtěná ocel17,5M16M30x1,545222975212045,5 0,00 €
K0694.0916zušlechtěná ocel17,5M16M40x1,5582837962,5210136 0,00 €
K0694.0920zušlechtěná ocel22M20M40x1,5582837962,521090 0,00 €
K0694.0924zušlechtěná ocel26M24M40x1,5582837962,521037 0,00 €
K0694.1020zušlechtěná ocel22M20M50x1,57033431062,5330210 0,00 €
K0694.1024zušlechtěná ocel26M24M50x1,57033431062,5330157 0,00 €
K0694.1030zušlechtěná ocel33M30M50x1,57033431062,533053 0,00 €
K0694.04041nerezová ocel4,5M4M15x125151944227,124,14 0,00 €
K0694.04051nerezová ocel5,5M5M15x125151944227,122,24 0,00 €
K0694.04061nerezová ocel6,6M6M15x125151944227,120,26 0,00 €
K0694.05061nerezová ocel6,6M6M20x132182354243,436,56 0,00 €
K0694.05081nerezová ocel9M8M20x132182354243,430,86 0,00 €
K0694.05101nerezová ocel11M10M20x132182354243,423,41 0,00 €
K0694.07101nerezová ocel11M10M30x1,54522297528464,01 0,00 €
K0694.07121nerezová ocel13,5M12M30x1,54522297528454,82 0,00 €
K0694.07161nerezová ocel17,5M16M30x1,54522297528428,9 0,00 €
K0694.09161nerezová ocel17,5M16M40x1,5582837962,514892,9 0,00 €
K0694.09201nerezová ocel22M20M40x1,5582837962,514859,08 0,00 €
K0694.09241nerezová ocel26M24M40x1,5582837962,514820,3 0,00 €
K0694.10201nerezová ocel22M20M50x1,57033431062,5225136,08 0,00 €
K0694.10241nerezová ocel26M24M50x1,57033431062,522597,3 0,00 €
K0694.10301nerezová ocel33M30M50x1,57033431062,522520,6 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33