Skupiny zboží
Šrouby s přestavitelnou výškou nízké provedení s kontramaticí
K0097

Šrouby s přestavitelnou výškou nízké provedení s kontramaticí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Standardní provedení 1.7225,
nerezové provedení 1.4305.

Provedení: Standardní provedení galvanicky zinkováno, modře pasivovávno.
Nerezové provedení bez povrchové úpravy.
Upozornění:Šrouby s přestavitelnou výškou v nízkém provedení s kontramaticí se používají tam, kde se jedná o ustavení a vyrovnání motorů, agregátů, hnacích prvků a výrobních linek. Výhodou je jejich nízká konstrukční výška. Ta umožňuje snadné a přesné vyrovnávání i u několika úložných míst. Tím je zaručena montáž bez deformací nadměrným upnutím. Kontramatice přitom slouží k zajištění předepsaného nastavení.Příslušenství:K0787 Klíč s ozubem s výčnělkem DIN°1810A, rozšířený.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0097 Šrouby s přestavitelnou výškou nízké provedení s kontramaticí 293 kB

Výkresy

Šrouby s přestavitelnou výškou nízké provedení s kontramaticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D

pro
šroub
D1D2H
min.
H
max.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0097.0404zušlechtěná ocel4,5M4M15x12520244424036 0,00 €
K0097.0405zušlechtěná ocel5,5M5M15x12520244424033,4 0,00 €
K0097.0406zušlechtěná ocel6,6M6M15x12520244424030,7 0,00 €
K0097.0506zušlechtěná ocel6,6M6M20x13224295426555,7 0,00 €
K0097.0508zušlechtěná ocel9M8M20x13224295426548 0,00 €
K0097.0510zušlechtěná ocel11M10M20x13224295426537,9 0,00 €
K0097.0710zušlechtěná ocel11M10M30x1,545293675212092,9 0,00 €
K0097.0712zušlechtěná ocel13,5M12M30x1,545293675212080,4 0,00 €
K0097.0716zušlechtěná ocel17,5M16M30x1,545293675212045,5 0,00 €
K0097.0916zušlechtěná ocel17,5M16M40x1,5583746962,5210136 0,00 €
K0097.0920zušlechtěná ocel22M20M40x1,5583746962,521090 0,00 €
K0097.0924zušlechtěná ocel26M24M40x1,5583746962,521037 0,00 €
K0097.1020zušlechtěná ocel22M20M50x1,57044541062,5330210 0,00 €
K0097.1024zušlechtěná ocel26M24M50x1,57044541062,5330157 0,00 €
K0097.1030zušlechtěná ocel33M30M50x1,57044541062,533053 0,00 €
K0097.04041nerezová ocel4,5M4M15x125202444227,124,14 0,00 €
K0097.04061nerezová ocel6,6M6M15x125202444227,120,26 0,00 €
K0097.05061nerezová ocel6,6M6M20x132242954243,436,56 0,00 €
K0097.05081nerezová ocel9M8M20x132242954243,430,86 0,00 €
K0097.05101nerezová ocel11M10M20x132242954243,423,41 0,00 €
K0097.07101nerezová ocel11M10M30x1,54529367528464,01 0,00 €
K0097.07121nerezová ocel13,5M12M30x1,54529367528454,82 0,00 €
K0097.07161nerezová ocel17,5M16M30x1,54529367528428,9 0,00 €
K0097.09161nerezová ocel17,5M16M40x1,5583746962,514892,9 0,00 €
K0097.09201nerezová ocel22M20M40x1,5583746962,514859,08 0,00 €
K0097.09241nerezová ocel26M24M40x1,5583746962,514820,3 0,00 €
K0097.10201nerezová ocel22M20M50x1,57044541062,5225136,08 0,00 €
K0097.10241nerezová ocel26M24M50x1,57044541062,522597,3 0,00 €
K0097.10301nerezová ocel33M30M50x1,57044541062,522520,6 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33