- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- K1362
Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci
- K1361
Nástrčné hlavy klíče a plastové vložky
- K2243
Ochranné čelisti pro klešťové klíče
- K2242
Klešťový klíč s ochrannými čelistmi
- K0787
Klíč s ozubem DIN 1810A rozšířený
- K2400
Kloubový klíč s ozubem
- K2401
Hákový klíč s ozubem DIN 1810B
- K2058
Čepové klíče stavitelné, zalomené
- K2181
Čepový klíč, nastavitelný
- K1629
Skladovací box, z plastu, pro profilovou drážku typu I, profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1629
Skladovací box z plastu antistatický pro závěsný profil
- K1630
Adaptér z plastu pro profilovou drážku, otočný
- K1630
Adaptér z plastu, antistatický pro profilovou drážku, otočný
- K1631
Skladovací misky z plastu, pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1631
Skladovací misky, z plastu, antistatické pro profilovou drážku typu I, profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1632
Držák pohárků z plastu, pro hliníkové profily, uzavřený nebo otevřený
- K1632
Držák pohárku, z plastu, antistatický pro hliníkové profily, uzavřený
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1362_AUFMOchranné nástavce pro otevřené klíče |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:AlSi1MgMnUpozornění:Ochranné nástavce byly koncipovány speciálně pro utahování a povolování šroubových spojení s citlivými povrchy. Při použití standardního nářadí se již při prvním utahování leštěných šroubů povrch poškodí takovým způsobem, že vznikají mrtvé prostory a již není možné snadné a efektivní čištění. Při použití ochranných nástavců je zaručeno utahování a povolování šroubových spojení s vnějším obrysem bez poškození. Měkký hliník nezanechává na citlivém povrchu žádné škrábance ani jiná poškození. Při přiměřeném a odborném použití vykazují ochranné nástavce životnost cca 1000 cyklů výměny. Kromě toho se pomocí ochranných nástavců spolehlivě zabraňuje riziku vzniku kontaktní koroze na nerezovém šroubovém spojení. Prostřednictvím přesahujících obrysů jsou dokonce vyloučena neúmyslná místa kontaktu mezi klíčem a nerezovým šroubem. Díky speciálnímu tvaru, resp. pomocí pružného aretačního prvku jsou ochranné nástavce bezpečně zafixovány v příslušném uchycení klíče. Samočinné vypadnutí z uchycení je vyloučeno. Opotřebené ochranné nástavce se vyměňují ručně.Na vyžádání:Další velikosti.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | SW | SW2 | A1 | B1 | L1 | D1 | T | H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1362.1005 | Ochranná Vložka | pro otevřený klíč | 10 | 5 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 |  | | 0,00 € | | K1362.10055 | Ochranná Vložka | pro otevřený klíč | 10 | 5,5 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 |  | | 0,00 € | | K1362.1006 | Ochranná Vložka | pro otevřený klíč | 10 | 6 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 |  | | 0,00 € | | K1362.1007 | Ochranná Vložka | pro otevřený klíč | 10 | 7 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 |  | | 0,00 € | | K1362.1108 | Ochranná Vložka | pro otevřený klíč | 11 | 8 | 9 | 18 | 20,7 | 2,3 | 5,7 | 8,7 |  | | 0,00 € | | K1362.1310 | Ochranná Vložka | pro otevřený klíč | 13 | 10 | 10 | 22 | 23,2 | 3 | 6,7 | 10,7 |  | | 0,00 € | | K1362.1613 | Ochranná Vložka | pro otevřený klíč | 16 | 13 | 13 | 27 | 28,6 | 3 | 7,7 | 11,7 |  | | 0,00 € | | K1362.1915 | Ochranná Vložka | pro otevřený klíč | 19 | 15 | 13 | 30 | 32,5 | 4 | 8,6 | 12,6 |  | | 0,00 € | | K1362.1916 | Ochranná Vložka | pro otevřený klíč | 19 | 16 | 13 | 30 | 32,5 | 4 | 8,6 | 12,6 |  | | 0,00 € | | K1362.2118 | Ochranná Vložka | pro otevřený klíč | 21 | 18 | 13 | 32 | 35 | 4 | 9 | 13 |  | | 0,00 € | | K1362.2119 | Ochranná Vložka | pro otevřený klíč | 21 | 19 | 13 | 32 | 35 | 4 | 9 | 13 |  | | 0,00 € | | K1362.2724 | Ochranná Vložka | pro otevřený klíč | 27 | 24 | 14 | 40 | 43,8 | 4 | 10,8 | 15 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|