- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- K1362
Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci
- K1361
Nástrčné hlavy klíče a plastové vložky
- K2243
Ochranné čelisti pro klešťové klíče
- K2242
Klešťový klíč s ochrannými čelistmi
- K0787
Klíč s ozubem DIN 1810A rozšířený
- K2400
Kloubový klíč s ozubem
- K2401
Hákový klíč s ozubem DIN 1810B
- K2058
Čepové klíče stavitelné, zalomené
- K2181
Čepový klíč, nastavitelný
- K1629
Skladovací box, z plastu, pro profilovou drážku typu I, profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1629
Skladovací box z plastu antistatický pro závěsný profil
- K1630
Adaptér z plastu pro profilovou drážku, otočný
- K1630
Adaptér z plastu, antistatický pro profilovou drážku, otočný
- K1631
Skladovací misky z plastu, pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1631
Skladovací misky, z plastu, antistatické pro profilovou drážku typu I, profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1632
Držák pohárků z plastu, pro hliníkové profily, uzavřený nebo otevřený
- K1632
Držák pohárku, z plastu, antistatický pro hliníkové profily, uzavřený
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2401Hákový klíč s ozubem DIN 1810B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Speciální ocel.Provedení: Kaleno a popuštěno na brynýrovou barvu.Upozornění:Pro matice s křížovým otvorem DIN 1816. Se zaoblenými hranami pro lepší manipulaci.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | pro matice s křížovým otvorem DIN 1816 | D min. | D max. | D1 | L | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2401.012014 | - | 12 | 14 | 2 | 110 | 3 |  | | 0,00 € | | K2401.020022 | - | 20 | 22 | 2,5 | 110 | 3 |  | | 0,00 € | | K2401.016018 | - | 16 | 18 | 2,5 | 110 | 3 |  | | 0,00 € | | K2401.025028 | M10, M12 | 25 | 28 | 3 | 136 | 4 |  | | 0,00 € | | K2401.030032 | M14, M16 | 30 | 32 | 4 | 136 | 4 |  | | 0,00 € | | K2401.034036 | M18, M20 | 34 | 36 | 4 | 170 | 5 |  | | 0,00 € | | K2401.040042 | M22, M24 | 40 | 42 | 4 | 170 | 5 |  | | 0,00 € | | K2401.052055 | M32, M35 | 52 | 55 | 5 | 206 | 6 |  | | 0,00 € | | K2401.045050 | M26 - M30 | 45 | 50 | 5 | 206 | 6 |  | | 0,00 € | | K2401.058062 | M38 - M42 | 58 | 62 | 5 | 240 | 7 |  | | 0,00 € | | K2401.068075 | M45 - M50 | 68 | 75 | 6 | 240 | 7 |  | | 0,00 € | | K2401.095100 | M62 - M70 | 95 | 100 | 8 | 280 | 8 |  | | 0,00 € | | K2401.080090 | M52 - M60 | 80 | 90 | 6 | 280 | 8 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|