- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- K1362
Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci
- K1361
Nástrčné hlavy klíče a plastové vložky
- K2243
Ochranné čelisti pro klešťové klíče
- K2242
Klešťový klíč s ochrannými čelistmi
- K0787
Klíč s ozubem DIN 1810A rozšířený
- K2400
Kloubový klíč s ozubem
- K2401
Hákový klíč s ozubem DIN 1810B
- K2058
Čepové klíče stavitelné, zalomené
- K2181
Čepový klíč, nastavitelný
- K1629
Skladovací box, z plastu, pro profilovou drážku typu I, profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1629
Skladovací box z plastu antistatický pro závěsný profil
- K1630
Adaptér z plastu pro profilovou drážku, otočný
- K1630
Adaptér z plastu, antistatický pro profilovou drážku, otočný
- K1631
Skladovací misky z plastu, pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1631
Skladovací misky, z plastu, antistatické pro profilovou drážku typu I, profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1632
Držák pohárků z plastu, pro hliníkové profily, uzavřený nebo otevřený
- K1632
Držák pohárku, z plastu, antistatický pro hliníkové profily, uzavřený
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2400Kloubový klíč s ozubem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Speciální ocel.Provedení: Kaleno a popuštěno na brynýrovou barvu.Upozornění:Pro matice s drážkou DIN 1804, kruhové matice pro valivá ložiska DIN 981 a pro naše výškově stavitelné prvky K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (k montáži výškově přestavitelných prvků je zapotřebí dvou klíčů s ozubem).
Se zaoblenými hranami pro lepší manipulaci.Zpùsob ovládání:Rovnoměrný chod a optimalizované přednastavení díky přídavné pružné podložce. Možnost ovládání jednou rukou.Přednosti:Vyšší točivý moment díky delší hřídeli. Prodloužený kloubový hák zajišťuje úplné obtočení a bezpečnou manipulaci. Zesílený nýt umožňuje přenos vyšších sil.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|