Skupiny zboží
Kulové pánve pro úhlové klouby DIN 71805
K0712

Kulové pánve pro úhlové klouby DIN 71805

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.Upozornění:Kulové pánve jsou náhradní díly pro úhlové klouby DIN 71802. Vhodné pojistné kroužky pro tvar B viz pojistné třmeny pro kulové pánve.Na vyžádání:Kulové pánve z nerezu.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0712 Kulové pánve pro úhlové klouby DIN 71805 165 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kulové pánve pro úhlové klouby DIN 71805

Pánvičky kuliček pro úhlové klouby DIN 71805, tvar A

více informací

Výkresy

Pánvičky kuliček pro úhlové klouby DIN 71805, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD1D2D3AECADPřís.CenaObjednat
K0712.0805A8M582210,2 0,00 €
K0712.1006A10M6102511,5 0,00 €
K0712.1308A13M8133014 0,00 €
K0712.1610A16M10163515,5 0,00 €
K0712.1612A16M12163515,5 0,00 €
K0712.1914A19M14x1,5224521,5 0,00 €
K0712.1916A19M16224521,5 0,00 €

Pánvičky kuliček pro úhlové klouby DIN 71805, tvar B

více informací

Výkresy

Pánvičky kuliček pro úhlové klouby DIN 71805, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD1D2D3AECADPřís.CenaObjednat
K0712.080351B8M3,58188 0,00 €
K0712.08051B8M582210,2  0,00 €
K0712.10061B10M6102511,5  0,00 €
K0712.13081B13M8133014  0,00 €
K0712.16101B16M10163515,5  0,00 €
K0712.16121B16M12163515,5  0,00 €
K0712.19141B19M14x1,5224521,5  0,00 €
K0712.19161B19M16224521,5  0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33