Skupiny zboží
Kulové čepy pro úhlové klouby DIN 71803
K0713

Kulové čepy pro úhlové klouby DIN 71803

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.Upozornění:Kulové čepy jsou náhradní díly pro úhlové klouby DIN 71802.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0713 Kulové čepy pro úhlové klouby DIN 71803 209 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kulové čepy pro úhlové klouby DIN 71803

Kuličkové čepy pro úhlové klouby DIN 71803, tvar B

více informací

Výkresy

Kuličkové čepy pro úhlové klouby DIN 71803, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 2D1

D3D6L3L7CADPřís.CenaObjednat
K0713.0840Bkrátké88594 0,00 €
K0713.1045Bkrátké10106114,5 0,00 €
K0713.1305Bkrátké13138135 0,00 €
K0713.1606Bkrátké161610166 0,00 €
K0713.0875Bdlouhé88597,5 0,00 €
K0713.1080Bdlouhé10106118 0,00 €
K0713.1310Bdlouhé131381310 0,00 €
K0713.1613Bdlouhé1616101613 0,00 €
K0713.1918Bdlouhé1919142018 0,00 €

Kuličkové čepy pro úhlové klouby DIN 71803, tvar C

více informací

Výkresy

Kuličkové čepy pro úhlové klouby DIN 71803, tvar C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3D5L2L3L5
min.
L6
max.
SWCADPřís.CenaObjednat
K0713.0805C8M58510,291,247 0,00 €
K0713.1006C10M610612,5111,248 0,00 €
K0713.1308C13M813816,5131,55,311 0,00 €
K0713.1610C16M10161020162,57,313 0,00 €
K0713.1612C16M12161220162,57,313 0,00 €
K0713.1914C19M14x1,519142820510,816 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33