Skupiny zboží
Čepy s hlavou ISO 2341 provedení B
K2144

Čepy s hlavou ISO 2341 provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: galvanicky pozinkovaný.Upozornění:Čepy s otvorem pro závlačku. Zajištění se realizuje pomocí závlačky.

ISO 2341 provedení B s otvorem pro závlačku. Průměr čepu s toleračním polem h11.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2144 Čepy s hlavou ISO 2341 provedení B 239 kB

Výkresy

Čepy s hlavou ISO 2341 provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

D1D3D4KWZ1Z2CADPřís.CenaObjednat
K2144.00816516,5814233,521 0,00 €
K2144.00821521,5814233,521 0,00 €
K2144.00826526,5814233,521 0,00 €
K2144.00831531,5814233,521 0,00 €
K2144.01020520,510183,244,521 0,00 €
K2144.01025525,510183,244,521 0,00 €
K2144.01030530,510183,244,521 0,00 €
K2144.01040540,510183,244,521 0,00 €
K2144.01045545,510183,244,521 0,00 €
K2144.01055555,510183,244,521 0,00 €
K2144.01065565,510183,244,521 0,00 €
K2144.01224524,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01229529,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01234534,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01239539,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01244544,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01254554,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01634034162544,5631,6 0,00 €
K2144.01639039162544,5631,6 0,00 €
K2144.01644044162544,5631,6 0,00 €
K2144.01649049162544,5631,6 0,00 €
K2144.01654054162544,5631,6 0,00 €
K2144.01659059162544,5631,6 0,00 €
K2144.01858058182855731,6 0,00 €
K2144.02032032203055842 0,00 €
K2144.02042042203055842 0,00 €
K2144.02047047203055842 0,00 €
K2144.02052052203055842 0,00 €
K2144.02057057203055842 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33