- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- K0406
Aretační kroužky DIN 705, ocelové
- K0406
Aretační kroužky DIN 705, nerezové
- K0407
Aretační kroužky s křídlovou ovládací úchytkou podobné DIN 705, ocelové
- K0611
Drážkované upínací kroužky vnitřní
- K0611
Drážkované upínací kroužky vnější
- K0611
Upínací kroužky, s drážkou a se svěracími pákami
- K2225
Upínací kroužky z oceli nebo nerezové oceli, proříznuté, vnitřní s dosedací plochou
- K2118
Upínací kroužky z plastu
- K0612
Upínací kroužky dělené
- K2224
Upínací kroužky z oceli nebo nerezové oceli, dělené, s dosedací plochou
- K0986
Svěrací kroužky se závitem
- K1924
Svěrací kroužky široké proříznuté, vnitřní
- K1923
Svěrací kroužky široké proříznuté, vnější
- K1925
Svěrací kroužky, široké dělené
- K0376
Svěrací náboj
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0611Upínací kroužky, s drážkou a se svěracími pákami |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.
Nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocel brunýrovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy. Vložka z nerezové oceli.Upozornění:Svěrací kroužky s drážkou a se svěrací pákou obepínají hřídel s rovnoměrným rozložením svěrnými silami. Tim se dosahuje stejnoměrného lícování, které umožnuje vysoké upínací síly, aniž by se poškodila hřídel.
Tolerance hřídele by se měla pohybovat v poli h11.Na vyžádání:Jiné rozměry.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | B | D1 | D2 | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0611.11001 | ocel | 9 | 10 | 24 | 44,1 |  | | 0,00 € | | K0611.11201 | ocel | 11 | 12 | 28 | 90,4 |  | | 0,00 € | | K0611.11501 | ocel | 13 | 15 | 34 | 105 |  | | 0,00 € | | K0611.11601 | ocel | 13 | 16 | 34 | 105 |  | | 0,00 € | | K0611.11801 | ocel | 13 | 18 | 36 | 105,7 |  | | 0,00 € | | K0611.12001 | ocel | 15 | 20 | 40 | 103,8 |  | | 0,00 € | | K0611.12201 | ocel | 15 | 22 | 42 | 104,2 |  | | 0,00 € | | K0611.12501 | ocel | 15 | 25 | 45 | 104,8 |  | | 0,00 € | | K0611.12801 | ocel | 15 | 28 | 48 | 106,8 |  | | 0,00 € | | K0611.13001 | ocel | 15 | 30 | 54 | 112,6 |  | | 0,00 € | | K0611.14001 | ocel | 15 | 40 | 60 | 113,2 |  | | 0,00 € | | K0611.15001 | ocel | 19 | 50 | 78 | 150,2 |  | | 0,00 € | | K0611.11002 | nerezová ocel | 9 | 10 | 24 | 44,1 |  | | 0,00 € | | K0611.11202 | nerezová ocel | 11 | 12 | 28 | 90,4 |  | | 0,00 € | | K0611.11502 | nerezová ocel | 13 | 15 | 34 | 105 |  | | 0,00 € | | K0611.11602 | nerezová ocel | 13 | 16 | 34 | 105 |  | | 0,00 € | | K0611.11802 | nerezová ocel | 13 | 18 | 36 | 105,7 |  | | 0,00 € | | K0611.12002 | nerezová ocel | 15 | 20 | 40 | 103,8 |  | | 0,00 € | | K0611.12202 | nerezová ocel | 15 | 22 | 42 | 104,2 |  | | 0,00 € | | K0611.12502 | nerezová ocel | 15 | 25 | 45 | 104,8 |  | | 0,00 € | | K0611.12802 | nerezová ocel | 15 | 28 | 48 | 106,8 |  | | 0,00 € | | K0611.13002 | nerezová ocel | 15 | 30 | 54 | 112,6 |  | | 0,00 € | | K0611.14002 | nerezová ocel | 15 | 40 | 60 | 113,2 |  | | 0,00 € | | K0611.15002 | nerezová ocel | 19 | 50 | 78 | 150,2 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|