- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- K0406
Aretační kroužky DIN 705, ocelové
- K0406
Aretační kroužky DIN 705, nerezové
- K0407
Aretační kroužky s křídlovou ovládací úchytkou podobné DIN 705, ocelové
- K0611
Drážkované upínací kroužky vnitřní
- K0611
Drážkované upínací kroužky vnější
- K0611
Upínací kroužky, s drážkou a se svěracími pákami
- K2225
Upínací kroužky z oceli nebo nerezové oceli, proříznuté, vnitřní s dosedací plochou
- K2118
Upínací kroužky z plastu
- K0612
Upínací kroužky dělené
- K2224
Upínací kroužky z oceli nebo nerezové oceli, dělené, s dosedací plochou
- K0986
Svěrací kroužky se závitem
- K1924
Svěrací kroužky široké proříznuté, vnitřní
- K1923
Svěrací kroužky široké proříznuté, vnější
- K1925
Svěrací kroužky, široké dělené
- K0376
Svěrací náboj
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0986Svěrací kroužky se závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.
Nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocel brynýrovaná, šroub z oceli 12.9. Nerezová ocel bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.Upozornění:Svěrací kroužky se závitem obepínají protikus s rovnoměrným rozložením upínacích sil. Svěrací kroužky lze použít ve spojení se šroubovými závity podle třídy tolerance závitů 6g.Teplotní rozsah:-40 °C - +175 °C. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | B | C | D1 Vnitřní závit | D2 | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0986.0401 | ocel | 9 | M3x8 | M4 | 16 | 20,7 |  | | 0,00 € | | K0986.0501 | ocel | 9 | M3x8 | M5 | 16 | 20,7 |  | | 0,00 € | | K0986.0601 | ocel | 9 | M3x8 | M6 | 16 | 20,7 |  | | 0,00 € | | K0986.0801 | ocel | 9 | M3x8 | M8 | 18 | 22,4 |  | | 0,00 € | | K0986.1001 | ocel | 9 | M3x10 | M10 | 24 | 26 |  | | 0,00 € | | K0986.1201 | ocel | 11 | M4x12 | M12 | 28 | 31,8 |  | | 0,00 € | | K0986.1601 | ocel | 13 | M5x16 | M16 | 34 | 39,4 |  | | 0,00 € | | K0986.2001 | ocel | 15 | M6x18 | M20 | 40 | 46,4 |  | | 0,00 € | | K0986.0402 | Nerezová ocel | 9 | M3x8 | M4 | 16 | 20,7 |  | | 0,00 € | | K0986.0502 | Nerezová ocel | 9 | M3x8 | M5 | 16 | 20,7 |  | | 0,00 € | | K0986.0602 | Nerezová ocel | 9 | M3x8 | M6 | 16 | 20,7 |  | | 0,00 € | | K0986.0802 | Nerezová ocel | 9 | M3x8 | M8 | 18 | 22,4 |  | | 0,00 € | | K0986.1002 | Nerezová ocel | 9 | M3x10 | M10 | 24 | 26 |  | | 0,00 € | | K0986.1202 | Nerezová ocel | 11 | M4x12 | M12 | 28 | 31,8 |  | | 0,00 € | | K0986.1602 | Nerezová ocel | 13 | M5x16 | M16 | 34 | 39,4 |  | | 0,00 € | | K0986.2002 | Nerezová ocel | 15 | M6x18 | M20 | 40 | 46,4 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|