- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- K0406
Aretační kroužky DIN 705, ocelové
- K0406
Aretační kroužky DIN 705, nerezové
- K0407
Aretační kroužky s křídlovou ovládací úchytkou podobné DIN 705, ocelové
- K0611
Drážkované upínací kroužky vnitřní
- K0611
Drážkované upínací kroužky vnější
- K0611
Upínací kroužky, s drážkou a se svěracími pákami
- K2225
Upínací kroužky z oceli nebo nerezové oceli, proříznuté, vnitřní s dosedací plochou
- K2118
Upínací kroužky z plastu
- K0612
Upínací kroužky dělené
- K2224
Upínací kroužky z oceli nebo nerezové oceli, dělené, s dosedací plochou
- K0986
Svěrací kroužky se závitem
- K1924
Svěrací kroužky široké proříznuté, vnitřní
- K1923
Svěrací kroužky široké proříznuté, vnější
- K1925
Svěrací kroužky, široké dělené
- K0376
Svěrací náboj
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1206.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Svěrací náboj je možné nasadit rychle a jednoduše na hřídele, ustavit je do správné pracovní polohy a sevřít. Pro bezpečný přenos kroutícího momentu by neměla tolerance hřídele přesáhnout h11. Do upevňovacích závitů (D2) je možné našroubovat madla.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | L | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0376.0810 | 10 | 24 | 10 | M8 | 15,5 | 13 | 36 | 11 |  | | 0,00 € | | K0376.0812 | 12 | 24 | 10 | M8 | 15,5 | 13 | 36 | 11 |  | | 0,00 € | | K0376.1012 | 12 | 28 | 12 | M10 | 17,5 | 15 | 41 | 14 |  | | 0,00 € | | K0376.1014 | 14 | 28 | 12 | M10 | 17,5 | 15 | 41 | 14 |  | | 0,00 € | | K0376.1214 | 14 | 32 | 14 | M12 | 19,5 | 17 | 45 | 16 |  | | 0,00 € | | K0376.1216 | 16 | 32 | 14 | M12 | 19,5 | 17 | 45 | 16 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|