Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Aretační prvky se používají ke vzájemnému tvarovému spojení dvou dílů v libovolných úhlových polohách. Aretační prvky s vnitřním ozubením (provedení A-D) lze s aretačními prvky s vnějším ozubením (provedení E-H) podle konkrétního případu aplikace a možnosti montáže libovolně vzájemně kombinovat. Tlačná pružina podporuje rychlé přemístění do nové úhlové polohy. Materiál:

Aretační prvek, ocel nebo ušletilá ocel 1.4305.
Pružina, nerezová ocel 1.4310.
Šroub s válcovou hlavou , ocel nebo ušlechtilé oceli A 2.

Provedení: Aretační prvek, z oceli, brynýrovaný nebo z ušlechtilé oceli bez provrchové úpravy.
Pružina, bez povrchové úpravy.
Šrouby s válcovou hlavou, z oceli, třída pevnosti 8.8, začerněné nebo z nerezové oceli A2-70, bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání:U aretačních prvků s vnitřním ozubením provedení A a B jsou vždy zahrnuty 2 šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem M3x8 resp. M5x10, součástí dodávky.
U aretačních prvků s vnějším ozubením (provedení E-H) je součástí dodávky vždy tlačná pružina z ušlechtilé oceli.
Upozornění:K upevnění aretačních prvků tvaru A nebo B je třeba použít šroub s válcovou hlavou podle normy DIN 7984 s vnitřním šestihranem, nízká hlava.Funkce:Aretační prvky se používají k rotačnímu nastavení konstrukčních dílů. Možnosti upevnění lze sestavovat podle účelu použití.Příslušenství:Šrouby s válcovou hlavou DIN 912/DIN EN ISO 4762
Šroub s válcovou hlavou DIN 6912
Odkaz na výkres:
Provedení A: vnitřní ozubení, středový závitový otvor, 2x zapuštění pro šroub s nízkou válcovou hlavou, 2x lícovaný otvor
Provedení B: vnitřní ozubení, středový průchozí otvor,
Provedení B: vnitřní ozubení, středový průchozí otvor, 2x zapuštění pro šroub s nízkou válcovou hlavou, 2x lícovaný otvor
Provedení C: vnitřní ozubení, středový závitový otvor, 2x závitový otvor, 2x lícovaný otvor
Provedení D: vnitřní ozubení, středový průchozí otvor, 2x závitový otvor, 2x lícovaný otvor
Provedení E: vnější ozubení, středový závitový otvor, 2x zapuštění pro šroub s válcovou hlavou, 2x lícovaný otvor
Provedení F: vnější ozubení, středový průchozí otvor, 2x zapuštění pro šroub s válcovou hlavou, 2x lícovaný otvor
Provedení G: vnější ozubení, středový závitový otvor, 2x závitový otvor, 2x lícovaný otvor
Provedení H: vnější ozubení, středový průchozí otvor,
Provedení H: vnější ozubení, středový průchozí otvor, 2x závitový otvor, 2x lícovaný otvor

1) ve vysunuté poloze
2) v zasunuté poloze
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1446 Aretační prvky ocel nebo nerezové oceli 629 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační prvky ocel nebo nerezové oceli

Aretační prvky, provedení A s vnitřním ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení A s vnitřním ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3D1D2D3
Válcový šroub
DIN 7984
D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1446.12338Aocel1212M43H8M32313,5380,00 €
K1446.13346Aocel1818M65H8M53319,5460,00 €
K1446.112338Anerezová ocel1212M43H8M32313,538 0,00 €
K1446.113346Anerezová ocel1818M65H8M53319,5460,00 €

Aretační prvky, provedení B s vnitřním ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení B s vnitřním ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3Ø otvoru
D1
D2D3
Válcový šroub
DIN 7984
D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1446.22338Bocel12124,23H8M32313,5380,00 €
K1446.23346Bocel18186,25H8M53319,5460,00 €
K1446.122338Bnerezová ocel12124,23H8M32313,5380,00 €
K1446.123346Bnerezová ocel18186,25H8M53319,5460,00 €

Aretační prvky, provedení C s vnitřním ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení C s vnitřním ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3D1D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1446.32338Cocel1212M43H8M32313,538 0,00 €
K1446.33346Cocel1818M65H8M53319,546 0,00 €
K1446.132338Cnerezová ocel1212M43H8M32313,538 0,00 €
K1446.133346Cnerezová ocel1818M65H8M53319,546 0,00 €

Aretační prvky, provedení D s vnitřním ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení D s vnitřním ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3Ø otvoru
D1
D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1446.42338Docel12124,23H8M32313,538 0,00 €
K1446.43346Docel18186,25H8M53319,546 0,00 €
K1446.142338Dnerezová ocel12124,23H8M32313,538 0,00 €
K1446.143346Dnerezová ocel18186,25H8M53319,546 0,00 €

Aretační prvky, provedení E s vnějším ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení E s vnějším ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3D1D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1446.52338Eocel1212M43H83,2239,5380,00 €
K1446.53346Eocel1818M65H85,33313460,00 €
K1446.152338Enerezová ocel1212M43H83,2239,5380,00 €
K1446.153346Enerezová ocel1818M65H85,33313460,00 €

Aretační prvky, provedení F s vnějším ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení F s vnějším ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3Ø otvoru
D1
D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1446.62338Focel12124,23H83,2239,5380,00 €
K1446.63346Focel18186,25H85,33313460,00 €
K1446.162338Fnerezová ocel12124,23H83,2239,5380,00 €
K1446.163346Fnerezová ocel18186,25H85,33313460,00 €

Aretační prvky, provedení G s vnějším ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení G s vnějším ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3D1D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1446.72338Gocel1212M43H8M3239,5380,00 €
K1446.73346Gocel1818M65H8M53313460,00 €
K1446.172338Gnerezová ocel1212M43H8M3239,5380,00 €
K1446.173346Gnerezová ocel1818M65H8M53313460,00 €

Aretační prvky, provedení H s vnějším ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení H s vnějším ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3Ø otvoru
D1
D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1446.82338Hocel12124,23H8M3239,5380,00 €
K1446.83346Hocel18186,25H8M53313460,00 €
K1446.182338Hnerezová ocel12124,23H8M3239,5380,00 €
K1446.183346Hnerezová ocel18186,25H8M53313460,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33