Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Křídlové madlo:
Část pro uchycení termoplast, barva tmavošedá.
Závitový čep ocel 5.8.
Zbývající vestavné díly:
Vysoce pevný hliník.
Provedení: Ocelové části, modře pasivované.
Hliník z niklové mosazi eloxované.
Upozornění:Upínací klouby se používají k sevření oblých příčných řezů (tyče, roury atd.) a lze je samostatně a plynule nastavit.
Záměrně jednoduchá konstrukce ve spojení s křídlovými šrouby umožňuje rychlé sevření.
Odkaz na výkres:
1) Křídlová rukojeť
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0134 Upínací klouby samostatně nastavitelné 204 kB

Výkresy

Upínací klouby samostatně nastavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1

D2HH1LL1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
K0134.01828M8508,59042242413 0,00 €
K0134.021032M8509,510052243215 0,00 €
K0134.031236M85010,510456243417 0,00 €
K0134.041645M107513,5143,27235,64422 0,00 €
K0134.052074M107522173,210235,66230 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33