Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Křídlové madlo:
Část pro uchycení termoplast, barva tmavošedá.
Závitový čep ocel 5.8.
Základní těleso:
Vysoce pevný hliník.
Provedení: Ocelové části, modře pasivované.
Hliník z niklové mosazi eloxované.
Upozornění:Pomocí prvku pro mnohočetné upínání je možné materiály upnout koaxiálně nebo paralelně. Pomocí paralelního seřazení např. tyčí je možné dosáhnout zesílení nebo zpevnění konstrukce. Kromě toho systém otvorů v základním tělese nabízí možnost vytvoření pravoúhlých spojení.Odkaz na výkres:
1) Křídlová rukojeť
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0135 Prvky pro mnohočetné upínání 221 kB

Výkresy

Prvky pro mnohočetné upínání
Prvky pro mnohočetné upínání

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1

D2HH1H2LL1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
K0135.01828M8502415863617208 0,00 €
K0135.021032M85024158840192010 0,00 €
K0135.031236M85024159044212012 0,00 €
K0135.041645M107535,620127,256272416 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33