Grupos de mercadorias
Placa de base para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação universal tamanho de sistema 138 mm
K1420

Placa de base para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação:As placas base de bloqueio de UNILOCK podem ser adaptadas diretamente a mesa de trabalho com ranhuras em T ou sistema de fixação com furos. Devido à sua construção variável, estas placas base podem ser flexivelmente posicionadas na mesa de trabalho. Assim, qualquer posição na mesa de trabalho pode ser coberta com as placas base.
Devido a estrutura estável, estas placas base são ideais como elementos de base para peças de trabalho grandes e pesadas.
Sob consulta:Outras versões.Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, M12
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1420 Placa de base para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação universal tamanho de sistema 138 mm 251 kB
 Indicações técnicas para Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 138 493 kB

Desenhos

Placa de base para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação universal tamanho de sistema 138 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoH

CADAces.PreçoEncomendar
K1420.2352350502550 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33