Grupos de mercadorias
Alojamento para pinça de fixação
K1183

Alojamento para pinça de fixação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:niquelado.Indicação:Este alojamento serve para alojar as pinças de fixação externa e interna.
Ele é acionado por meio do parafuso lateral, fixando a peça de trabalho na circunferência.
O alojamento pode ser protegido contra torção, através da instalação de um pino cilíndrico.
As pinças de fixação são posicionadas sobre o alojamento com 2 pinos cilíndricos.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1183 Alojamento para pinça de fixação 230 kB
 Indicação técnica para pinças de fixação 1,6 MB

Desenhos

Alojamento para pinça de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoADD1

D2D3D4D5HH1SWTT1T2para
parafusos
Torque
de aperto
máx. Nm
F1=Máx. fixação
externa (kN)
F2=Máx. fixação
interna (kN)
CADAces.PreçoEncomendar
K1183.065226528M842M6x16351288613M6154,54,5 sob consulta
K1183.090309042M1060M8x1,2584014810815M82577 sob consulta
K1183.1204312055M1080M10x1,510451810121119M10401010 sob consulta
K1183.1606016063M12110M12x1,7512502410141325M12401210 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33