Grupos de mercadorias
Conchas embutidas retráteis em alumínio
K0240

Conchas embutidas retráteis em alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido sob pressão.Versão:Concha e alça em preto ou cinza claro, revestidas a pó, semifosco.Indicação:Devido ao seu design moderno, estas conchas podem ser utilizadas em qualquer aplicação, que requeira alças firmes e de design sofisticado.
As alças retráteis da forma A possuem um engate nas posições de descanso e de trabalho.
Após o acionamento, as alças retráteis da forma B retornam automaticamente para sua posição de repouso.
Montagem:As conchas embutidas com alças retráteis podem ser montadas no mesmo corte do compartimento, tanto na parte dianteira como na parte traseira da parede do compartimento.Indicação de desenho:
1) para parafuso de cabeça escareada M4
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0240 Conchas embutidas retráteis em alumínio 162 kB

Desenhos

Conchas embutidas retráteis em alumínio

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormaCor
do corpo
básico
A1BHH1H2LL1TXX1YY1Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0240.07911811Apreto118489179691091301611011870,579500 sob consulta
K0240.05018411Apreto18451805072170200161711847350500 sob consulta
K0240.07911812Acinza RAL 7035118489179691091301611011870,579500 sob consulta
K0240.05018412Acinza RAL 703518451805072170200161711847350500 sob consulta
K0240.07911821Bpreto118489179691091301611011870,579500 sob consulta
K0240.05018421Bpreto18451805072170200161711847350500 sob consulta
K0240.07911822Bcinza RAL 7035118489179691091301611011870,579500 sob consulta
K0240.05018422Bcinza RAL 703518451805072170200161711847350500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33