Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto 2K com rosca macho, inserto roscado de aço brunido - inch
K0125 inch

Alavancas de aperto 2K com rosca macho, inserto roscado de aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo de alavanca:
Componente duro, em plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zamak.
Componente macio em termoflex à base de SEBS.
Peças de aço:
Classe de resistência 5.8.
Versão:Peças de aço brunido.Indicação para encomenda:a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.Indicação:Os componentes duros e macios são fornecidos de série em cinza grafite RAL 7021.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, combinações de cores, bem como versões especiais.
A medida "H1" pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0125 inch Alavancas de aperto 2K com rosca macho, inserto roscado de aço brunido - inch 231 kB

Desenhos

Alavancas de aperto 2K com rosca macho, inserto roscado de aço brunido - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0125.1A001X10110-2410151624,54103033,540,148,110,11610sob consulta
K0125.1A001X15110-2410151624,54103033,540,148,110,11615sob consulta
K0125.1A001X20110-2410151624,54103033,540,148,110,11620sob consulta
K0125.1A001X25110-2410151624,54103033,540,148,110,11625sob consulta
K0125.1A001X30110-2410151624,54103033,540,148,110,11630sob consulta
K0125.1A001X35110-2410151624,54103033,540,148,110,11635sob consulta
K0125.1A001X40110-2410151624,54103033,540,148,110,11640sob consulta
K0125.1A001X45110-2410151624,54103033,540,148,110,11645sob consulta
K0125.1A001X50110-2410151624,54103033,540,148,110,11650sob consulta
K0125.1A101X10110-3210151624,54103033,540,148,110,11610sob consulta
K0125.1A101X15110-3210151624,54103033,540,148,110,11615sob consulta
K0125.1A101X20110-3210151624,54103033,540,148,110,11620sob consulta
K0125.1A101X25110-3210151624,54103033,540,148,110,11625sob consulta
K0125.1A101X30110-3210151624,54103033,540,148,110,11630sob consulta
K0125.1A101X35110-3210151624,54103033,540,148,110,11635sob consulta
K0125.1A101X40110-3210151624,54103033,540,148,110,11640sob consulta
K0125.1A101X45110-3210151624,54103033,540,148,110,11645sob consulta
K0125.1A101X50110-3210151624,54103033,540,148,110,11650sob consulta
K0125.1A201X1011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11610sob consulta
K0125.1A201X1511/4-2010151624,54103033,540,148,110,11615sob consulta
K0125.1A201X2011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11620sob consulta
K0125.1A201X2511/4-2010151624,54103033,540,148,110,11625sob consulta
K0125.1A201X3011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11630sob consulta
K0125.1A201X3511/4-2010151624,54103033,540,148,110,11635sob consulta
K0125.1A201X4011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11640sob consulta
K0125.1A201X4511/4-2010151624,54103033,540,148,110,11645sob consulta
K0125.1A201X5011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11650sob consulta
K0125.2A201X1521/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015sob consulta
K0125.2A201X2021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020sob consulta
K0125.2A201X2521/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025sob consulta
K0125.2A201X3021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030sob consulta
K0125.2A201X3521/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035sob consulta
K0125.2A201X4021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040sob consulta
K0125.2A201X4521/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045sob consulta
K0125.2A201X5021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050sob consulta
K0125.2A201X5521/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055sob consulta
K0125.2A201X6021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060sob consulta
K0125.2A301X1525/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015sob consulta
K0125.2A301X2025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020sob consulta
K0125.2A301X2525/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025sob consulta
K0125.2A301X3025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030sob consulta
K0125.2A301X3525/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035sob consulta
K0125.2A301X4025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040sob consulta
K0125.2A301X4525/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045sob consulta
K0125.2A301X5025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050sob consulta
K0125.2A301X5525/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055sob consulta
K0125.2A301X6025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060sob consulta
K0125.2A401X1523/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015sob consulta
K0125.2A401X2023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020sob consulta
K0125.2A401X2523/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025sob consulta
K0125.2A401X3023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030sob consulta
K0125.2A401X3523/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035sob consulta
K0125.2A401X4023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040sob consulta
K0125.2A401X4523/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045sob consulta
K0125.2A401X5023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050sob consulta
K0125.2A401X5523/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055sob consulta
K0125.2A401X6023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060sob consulta
K0125.3A301X1535/16-1816212237101751,656,180,291,220,72215sob consulta
K0125.3A301X2035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72220sob consulta
K0125.3A301X2535/16-1816212237101751,656,180,291,220,72225sob consulta
K0125.3A301X3035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72230sob consulta
K0125.3A301X3535/16-1816212237101751,656,180,291,220,72235sob consulta
K0125.3A301X4035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72240sob consulta
K0125.3A301X4535/16-1816212237101751,656,180,291,220,72245sob consulta
K0125.3A301X5035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72250sob consulta
K0125.3A301X5535/16-1816212237101751,656,180,291,220,72255sob consulta
K0125.3A301X6035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72260sob consulta
K0125.3A401X1533/8-1616212237101751,656,180,291,220,72215sob consulta
K0125.3A401X2033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72220sob consulta
K0125.3A401X2533/8-1616212237101751,656,180,291,220,72225sob consulta
K0125.3A401X3033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72230sob consulta
K0125.3A401X3533/8-1616212237101751,656,180,291,220,72235sob consulta
K0125.3A401X4033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72240sob consulta
K0125.3A401X4533/8-1616212237101751,656,180,291,220,72245sob consulta
K0125.3A401X5033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72250sob consulta
K0125.3A401X5533/8-1616212237101751,656,180,291,220,72255sob consulta
K0125.3A401X6033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72260sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33