Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço temperado, porca tensora e pino guia em aço de corte rápido cementado.Versão:Peca brunida.
As versões foscas ou cromadas brilhantes podem ser fornecidas adicionalmente, mediante pagamento de taxa adicional.
Indicação:Pino de guia A (para engate) versão normal:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos maiores. Na troca da direção de fixação, é necessário mover o cabo da alavanca 180°.

Pino de guia B versão especial:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos menores. O cabo da alavanca não precisa ser movido para fazer a troca da direção de fixação. Para encaixá-lo na próxima ranhura, basta puxá-lo para fora.

Grampo rápido de fixação com furo de ajuste Ø H7 e rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885 fol. 1
Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, furos de ajuste e furos quadrados.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Versão especial: pino de guia B.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0128 Catraca de fixação 248 kB

Desenhos (visão geral)

Catraca de fixação

Catraca de fixação com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Catraca de fixação com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Modo de fixaçãoTamanhoXA=Comprimento do caboA2DD1D2D3D4HH1H2H3Quantidade de
ranhuras
de engate
CADAces.PreçoEncomendar
K0128.310rosca fêmea1M10150482233172236314,515,537 sob consulta
K0128.312rosca fêmea1M12150482233172236314,515,537 sob consulta
K0128.314rosca fêmea2M141805427382026433861948 sob consulta
K0128.316rosca fêmea2M161805427382026433861948 sob consulta
K0128.318rosca fêmea3M182307035452430514262148 sob consulta
K0128.320rosca fêmea3M202307035452430514262148 sob consulta
K0128.322rosca fêmea4M2230080425628356147623,549 sob consulta
K0128.324rosca fêmea4M2430080425628356147623,549 sob consulta
K0128.327rosca fêmea4M2730080425628356147623,549 sob consulta
K0128.330rosca fêmea5M304001106075323882537,526,5511 sob consulta
K0128.336rosca fêmea5M364001106075323882537,526,5511 sob consulta
K0128.342rosca fêmea5M424001106075323882537,526,5511 sob consulta

Catraca de fixação com furo de ajuste

mais informações

Desenhos

Catraca de fixação com furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Modo de fixaçãoTamanhoXA=Comprimento do caboA2DD1D2D3D4HH1H2H3Quantidade de
ranhuras
de engate
CADAces.PreçoEncomendar
K0128.412furo de ajuste com ranhura112150482233172236314,515,537 sob consulta
K0128.414furo de ajuste com ranhura2141805427382026433861948 sob consulta
K0128.415furo de ajuste com ranhura2151805427382026433861948 sob consulta
K0128.416furo de ajuste com ranhura2161805427382026433861948 sob consulta
K0128.418furo de ajuste com ranhura3182307035452430514262148 sob consulta
K0128.420furo de ajuste com ranhura3202307035452430514262148 sob consulta
K0128.422furo de ajuste com ranhura42230080425628356147623,549 sob consulta
K0128.425furo de ajuste com ranhura42530080425628356147623,549 sob consulta
K0128.427furo de ajuste com ranhura42730080425628356147623,549 sob consulta
K0128.430furo de ajuste com ranhura5304001106075323882537,526,5511 sob consulta
K0128.436furo de ajuste com ranhura5364001106075323882537,526,5511 sob consulta

Catraca de fixação com furo quadrado

mais informações

Desenhos

Catraca de fixação com furo quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Modo de fixaçãoSWTamanho

A=Comprimento do caboA2DD1D2D3D4HH1H2H3Quantidade de
ranhuras
de engate
CADAces.PreçoEncomendar
K0128.510furo quadrado101150482233172236314,515,537 sob consulta
K0128.512furo quadrado121150482233172236314,515,537 sob consulta
K0128.513furo quadrado1321805427382026433861948 sob consulta
K0128.514furo quadrado1421805427382026433861948 sob consulta
K0128.517furo quadrado1732307035452430514262148 sob consulta
K0128.519furo quadrado19430080425628356147623,549 sob consulta
K0128.520furo quadrado20430080425628356147623,549 sob consulta
K0128.522furo quadrado22430080425628356147623,549 sob consulta
K0128.524furo quadrado24430080425628356147623,549 sob consulta
K0128.530furo quadrado3054001106075323882537,526,5511 sob consulta
K0128.532furo quadrado3254001106075323882537,526,5511 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33