Grupos de mercadorias
Grampo tipo torpedo com console
K1546

Grampo tipo torpedo com console

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço galvanizado e passivado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os grampos fixadores param com a posição do cabo fechada e aberta. Portanto, eles podem ser utilizados sob pressão e também sob tração.
Com a porca de fixação incluída, os grampos fixadores também podem ser montados em qualquer posição desejada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1546 Grampo tipo torpedo com console 249 kB

Desenhos

Grampo tipo torpedo com console

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoÂngulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
tensão
F1 N
Força de
retenção
F2 N
CADAces.PreçoEncomendar
K1546.02400190°15012002400 sob consulta
K1546.04000185°18020004000 sob consulta
Código do artigoA1A2BB1B2C1D

D1HLL1L2L3MM1RTCurso
S
CADAces.PreçoEncomendar
K1546.0240022,413,4305742256,51185136511312M6M20x1,560432 sob consulta
K1546.040002815,5306445308,51612017359,517,520M10M24x1,5904,538 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33