Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm et H=60 mm.Accessoires :Verrou quart de tour en Inox petit modèle K1339.
Verrou quart de tour de sécurité en Inox K1350.
Verrou quart de tour en Inox petit modèle K1351.
Verrou quart de tour en Inox modèle long K1352.
Verrou quart de tour en Inox Hygienic DESIGN K1353.
Verrou quart de tour en Inox Hygienic DESIGN K1354.
Verrou quart de tour fermant à clé en Inox K1355.
Verrou quart de tour inox avec poignée en T K1356.
Verrou quart de tour inox avec actionnement à manette K1358.
Verrou quart de tour inox avec poignée en L K1359.
Verrou quart de tour en Inox avec poignée en T Hygienic DESIGN K1452.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1340 Came en inox pour verrou quart de tour 169 kB

Dessins

Came en inox pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Finition 2BB1A
pour longueur de barillet
H = 18
A
pour longueur de barillet
H = 30
A
pour longueur de barillet
H = 36
A
pour longueur de barillet
H = 40
A
pour longueur de barillet
H = 50
A
pour longueur de barillet
H = 60
L

Adapté au verrou quart de tour KIPP

CAOAcc.PrixCommander
K1340.45060avec butéecoudées vers le haut197,16182428384845K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 Sur demande
K1340.45080avec butéecoudées vers le haut197,18202630405045K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 Sur demande
K1340.45100avec butéecoudées vers le haut197,110222832425245K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 Sur demande
K1340.45140avec butéecoudées vers le haut197,114263236465645K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 Sur demande
K1340.45160avec butéecoudées vers le haut197,116283438485845K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 Sur demande
K1340.45180avec butéedroite197,118303640506045K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 Sur demande
K1340.45200avec butéecoudées vers le bas197,120323842526245K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 Sur demande
K1340.45220avec butéecoudées vers le bas197,122344044546445K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 Sur demande
K1340.45240avec butéecoudées vers le bas197,124364246566645K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 Sur demande
K1340.45260avec butéecoudées vers le bas197,126384448586845K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 Sur demande
K1340.45280avec butéecoudées vers le bas197,128404650607045K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 Sur demande
K1340.45320avec butéecoudées vers le bas197,132445054647445K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 Sur demande
K1340.45500avec butéecoudées vers le bas197,150626872829245K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33