Groupes de marchandise
Plaques de bridage pour verrous quart de tour
K1062

Plaques de bridage pour verrous quart de tour

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en acier ou en Inox.
Écrou en Inox.
Finition :Corps nickelé ou naturel.
Écrou poli.
Nota :Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies.
Possibilité de montage de la forme A
pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 10 mm.
Possibilité de montage de la forme B
pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm.
Accessoires :Verrou quart de tour K1061 ou K1558.Indication de dessin :
1) Plaque
2) Verrou quart de tour
3) Cimblot
4) Ecrou
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1062 Plaques de bridage pour verrous quart de tour 195 kB
 Informations techniques pour verrou quart de tour K1061 et douille de fixation K1062 143 kB
 Informations techniques pour verrou quart de tour K1558 et douille de fixation K1062 184 kB

Dessins (aperçu complet)

Plaques de bridage pour verrous quart de tour

Plaques de bridage en applique pour verrous quart de tour

plus d'infos

Dessins

Plaques de bridage en applique pour verrous quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseFinition 2DD2AMH2SWHD5D6LCAOAcc.PrixCommander
K1062.50Aacierpositionné52510,5M14X1,58221615253,5 Sur demande
K1062.80Aacierpositionné83213M20X1,510301821323,5 Sur demande
K1062.150Aacier inoxydablepositionné52510,5M14X1,58221615253,5 Sur demande
K1062.180Aacier inoxydablepositionné83213M20X1,510301821323,5 Sur demande

Plaques de bridage encastrées pour verrous quart de tour

plus d'infos

Dessins

Plaques de bridage encastrées pour verrous quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseFinition 2DD1D2D4HH1D3
pour vis
DIN 912
D5D6LL1CAOAcc.PrixCommander
K1062.501Baciernoyé514252194,5M2142654 Sur demande
K1062.801Baciernoyé8203226115,5M3203365 Sur demande
K1062.1501Bacier inoxydablenoyé514252194,5M2142654 Sur demande
K1062.1801Bacier inoxydablenoyé8203226115,5M3203365 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33